TPSM8287A12BBSEVM
TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块
TPSM8287A12BBSEVM
概述
TPSM8287A12BBSEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A12,TPSM8287A12 是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 1.8mm 超模压 QFN 封装的 12A 引脚对引脚兼容降压电源模块。EVM 在 2.7V 至 6V 的输入电压范围内提供 0.4V 至 3.35V 的可调输出电压(精度为 1%)。TPSM8287A12 是一款高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等核心电源应用、光学模块、存储设备、测试和测量以及其他空间受限型应用。
特性
- 具有集成电感器且采用超模压 QFN 封装的 12A 输出电流电源模块
- 出色的热性能 (θJA = 19.5°C/W)
- 4.5mm x 6.8mm 电源模块可提供高 1.8mm、总尺寸为 77mm² 的解决方案
- 启动输出电压可通过跳线调节为 59 个值中的一个
- 具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块
TI.com 上无现货
TPSM8287A-EVM-GUI — TPSM8287A EVM GUI
版本: 1.0.0
发布日期: 28 八月 2023
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
发布信息
Initial version
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 证书 | TPSM8287A12BBSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 29日 | |||
EVM 用户指南 | 可并联的 I2C 遥感 6A/10A/12A/15A 电源模块评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 4月 17日 |